The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Комбинированный кабель
1328195

Комбинированный кабель, Ethernet Hybrid CAT5 (100 Мбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, к Штекеры прямое M12, кодирование: Y / IP65/IP67, длина кабеля: 10 м, Power with Ethernet (PWE)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия