UL регистрация
ID допуска: FILE E 335024Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 0,5 A |
cUL Listed
ID допуска: FILE E 335024Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
30 В | 0,5 A |
Сетевой кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: X / IP67, к Штекеры угловой M12, кодирование: X / IP67, длина кабеля: 1 м
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | X |
Шинная система | Ethernet |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 0,5 A |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT6A |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Расположение контактов штекера М12, 8 полюсов, с механическим ключом типа Х, вид со стороны штыревой части
|
Исполнение | M12 Штекеры, прямое, 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: X |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с |
CC-Link IE CAT6A, 10 Гбит/с | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 Ω |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Материал Контакт | CuZn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-109 |
Подключение 2 | |
Размерный чертеж |
Расположение контактов штекера М12, 8 полюсов, с механическим ключом типа Х, вид со стороны штыревой части
|
Исполнение | M12 Штекеры, угловой, 8-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: X |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A, 10 Гбит/с |
CC-Link IE CAT6A, 10 Гбит/с | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 Ω |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Разъем М12) |
Материал Контакт | CuZn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-109 |
Длина кабеля | 1 м |
Ethernet 10 Гбит [94F] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Ethernet 10 Гбит [94F] |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-109 |
Номер артикула | 1080724 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CMJ |
Страница каталога | Стр. 403 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626805696 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 93,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 91 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 2,195 кг CO2e |