cULus Listed
ID допуска: E335024Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
60 В | 0,5 A |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP67, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 10 м
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 10.1 "Сердечники для симметричных кабелей" |
Общая информация | Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей |
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Шинная система | PROFINET |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 1 A |
Среда передачи | Медь |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Характеристики передачи (категория) | CAT5 (МЭК 11801:2002) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Расположение контактов штыревой части М12, 4 контакта, с механическим ключом типа D, вид со стороны штыревых контактов
|
Исполнение | M12 Штекеры, прямое, 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: D |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Подключение 2 | |
Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
Исполнение | RJ45, прямое |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Циклы установки | ≥ 750 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | I |
Степень загрязнения | 2 |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA |
Материал Корпус | PA |
Цвет (Корпус) | черный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Длина кабеля | 10 м |
PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | PROFINET, тяговая цепь, CAT5 [93C] |
Конструкция кабеля | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,5 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | зеленый RAL 6018 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | PE |
Отдельная жила, цвет | белый, желтый, синий, оранжевый |
Общая скрутка | Четверка звездообразной скрутки |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 85 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 120,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±15 Ом (при 1 ... 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 7,5 x D |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 3000000, Радиус изгиба: 200 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±30 °/м |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
согласно CSA C 22.2 Nr. 210-FT1 | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-404 |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 (Разъем М12) |
IP67 (Разъем М12) | |
IP20 (Штекерный соединитель RJ45) |
M12 | |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1038730 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CJN |
GTIN | 4055626592916 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 658 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 658 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |