NBC-M12FS/ 1,0-94B/M12FS
-
Системный кабель шины
1069288
Системный кабель шины, 8-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, Гнездо прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 1 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Полюсов | 8 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В AC |
30 В DC | |
Номинальный ток IN | 2 A |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Подключение 1 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Вид кодировки | A (Стандартный) |
Материал | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием | |
NBR | |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Вид кодировки | A (Стандартный) |
Материал | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием | |
NBR |
Длина кабеля | 1 м |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 47 кг/км |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 В) |
Полюсов | 8 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 4-парный [94B] |
Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Время распространения сигнала | 5,3 нСм/м |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 4x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,96 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый |
Толщина стенки, внешняя оболочка | 1,05 мм |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 4 пары для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление связи | ≤ 100,00 мΩ/м (при 10 МГц) |
Сопротивление шлейфа | ≤ 290,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ом ±5 Ом (при 100 МГц) |
Проводники - емкость | 48 нФ/км (при 1 кГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 700 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 700,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 52 мм |
Прочность на разрыв | ≤ 100 Н |
Переходное затухание (NEXT) | 71,3 дБ (при 1 МГц) |
62,3 дБ (при 4 МГц) | |
56,3 дБ (при 10 МГц) | |
53,2 дБ (при 16 МГц) | |
51,8 дБ (при 20 МГц) | |
48,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
44,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
41,3 дБ (при 100 МГц) | |
Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 62,3 дБ (при 1 МГц) |
53,3 дБ (при 4 МГц) | |
47,3 дБ (при 10 МГц) | |
44,2 дБ (при 16 МГц) | |
42,8 дБ (при 20 МГц) | |
39,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
35,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
32,3 дБ (при 100 МГц) | |
Затухание несогласованности (RL) | 23 дБ (при 4 МГц) |
24,1 дБ (при 8 МГц) | |
25 дБ (при 10 МГц) | |
25 дБ (при 16 МГц) | |
25 дБ (при 20 МГц) | |
23,6 дБ (при 31,25 МГц) | |
21,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
20,1 дБ (при 100 МГц) | |
Экранирующая способность | 3,2 дБ (при 1 МГц) |
6 дБ (при 4 МГц) | |
9,5 дБ (при 10 МГц) | |
12,1 дБ (при 16 МГц) | |
13,6 дБ (при 20 МГц) | |
17,1 дБ (при 31,25 МГц) | |
24,8 дБ (при 62,5 МГц) | |
32 дБ (при 100 МГц) | |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
Маслостойкость | согласно EN 60811-2-1 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Температура окружающей среды (при прокладке) | -20 °C ... 80 °C |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 70 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-10 °C ... 50 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1069288 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CMI |
GTIN | 4055626744490 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 78,02 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 78,02 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс