CAC-MSTBC1808890/D
   - 
  Подготовленные соединители для печатных плат
    
      1084587
      
      
    
  
      Подготовленные соединители для печатных плат / Соединительный кабель с 2 разъемами для печатной платы, расчетный ток: 12 A, длина кабеля: На выбор (0,1 – 3,0 м), Заголовок 1: 10-контактный , размер шага: 5,08 мм , Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный, Заголовок 2: 10-контактный, размер шага: 5,08 мм , Цвет: черный, Тип кабеля:Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 14 AWG, черный, Многопроволочный гибкий провод, ПВХ, 16 AWG, черный
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
        Просто и безопасно: 100 % электрически проверенных и готовых к использованию изделий
        Допуск по стандарту UL "Wiring Harness Traceability Program"