SB-8ESCD8A9L33SX
-
Переходные соединители
1244950
M40, Переходные соединители, серия: SB, прямой, длинный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 20,5 мм, кодирование: CAT5, кодировка 2, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по заказу: | Обжимные контакты, 4 x Ø 0,8 мм, 4 x Ø 1 мм, 5 x Ø 3,6 мм, заказываются отдельно |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Изолятор | |
Защита от прикосновения | МЭК 61984 |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Механические ключи | CAT5, кодировка 2 |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Исполнение контакта | Розетка |
Применение | Гибрид |
Полюсов | 13 |
Вид при установке | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
Высота установки | 2000 м (4000 м при системном напряжении 300 В в соответствии с DIN EN 606664-1) |
Количество Контакт (Силовые контакты) | 5 |
Диаметр Контакт (Силовые контакты) | 3,6 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Силовые контакты) | 1 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Силовые контакты) | 16 мм² |
Расчетный ток Контакт (Силовые контакты) | 70 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Силовые контакты) | 630 В AC (Категория перенапряжения III/3) |
850 В DC (Категория перенапряжения II/3) | |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Количество Контакт (Контакты для передачи данных) | 4 |
Диаметр Контакт (Контакты для передачи данных) | 0,8 мм |
Сечение литца мин. Контакт (Контакты для передачи данных) | 0,08 мм² |
Сечение литца макс. Контакт (Контакты для передачи данных) | 0,5 мм² |
Расчетный ток Контакт (Контакты для передачи данных) | 3,6 A (при макс. сечении провода) |
Расчетное напряжение Контакт (Контакты для передачи данных) | 50 В |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Категория перенапряжения | II, III |
Степень загрязнения | 3 |
Корпус | |
Исполнение | Соединительный корпус |
Тип резьбы | M40 |
Исполнение | прямой, длинный |
Тип фиксатора | для стандартной блокировки и SPEEDCON |
Pезьба Pg | без |
Материал корпуса | Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn) |
Материал резьбового соединения | CuZn |
Степень защиты (вставлен) | IP68/IP69K |
Уплотнение | |
Наружный диаметр кабеля | 14 мм ... 20,5 мм |
Материал, уплотнение | FKM |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 115 °C (См. график завис. пар.) |
Номер артикула | 1244950 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABR |
Ключ изделия | ABRCEG |
GTIN | 4063151410582 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 479,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 403,412 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
KC-88014448/1,00 - Комбинированный кабель 1627298
-
KC-88014448/20,00 - Комбинированный кабель 1627299
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1577212
-
SB-10KS0,06-1,00 - Обжимной контакт 1244919
-
SB-10KS0,50-1,50 - Обжимной контакт 1244920
-
SB-36KS1,50-6,00 - Обжимной контакт 1244890
-
SB-36KS6,00-10,00 - Обжимной контакт 1244891
-
SB-36KS16,00 - Обжимной контакт 1244892
-
SH-08KS0,06-0,34 - Обжимной контакт 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Обжимной контакт 1244457
-
SM-Z0025 - Цветовая маркировка 1620558
-
SM-Z0026 - Цветовая маркировка 1620559
-
SM-Z0027 - Цветовая маркировка 1620560
Преимущества для вас
Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
Механические кодировки надежно предотвращают неправильное подключение
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс