M23-16S1N8A9003S
-
Переходные соединители
1681469
M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 16, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
| Указания по эксплуатации | Учитывать кривую зависимости силы тока от окружающей температуры. |
| Указания по заказу: | Обжимные контакты 16x Ø 1 мм, заказать отдельно |
| Указания по безопасности | |
| Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
| • ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
| • ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
| • Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
| • При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
| • Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
| • Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
| • При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
| • При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
| • Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
| • При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
| • Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
| • Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
| • Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
| • Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
| • Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
| Изолятор | |
| Механические ключи | N |
| Тип подключения | Oбжимное соединение |
| Исполнение контакта | Розетка |
| Применение | Сигнал |
| Полюсов | 16 |
| Направление вращения | стандартный |
| Вид при установке | 16 |
| Количество Контакт (Сигнальные контакты) | 16 |
| Диаметр Контакт (Сигнальные контакты) | 1 мм |
| Сечение литца мин. Контакт (Сигнальные контакты) | 0,08 мм² |
| Сечение литца макс. Контакт (Сигнальные контакты) | 1 мм² |
| Расчетный ток Контакт (Сигнальные контакты) | 8 A (при макс. сечении провода) |
| Расчетное напряжение Контакт (Сигнальные контакты) | 125 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 2 кВ |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Корпус | |
| Исполнение | Соединительный корпус |
| Тип резьбы | M23 |
| Исполнение | прямой |
| Тип фиксатора | для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK |
| Pезьба Pg | без |
| Материал (Корпус) | GD-Zn |
| Материал (Уплотнение) | FKM |
| Степень защиты (вставлен) | IP66/IP68 (2 м / 24 ч) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP68 |
| Номер артикула | 1681469 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | ABR |
| Ключ изделия | ABRABG |
| GTIN | 4067923236066 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 97,678 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 97,678 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Пластиковый защитный колпачок 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Пластиковый защитный колпачок 1055749
-
RC-11S2000 - Обжимной контакт 1596772
-
RC-12S2000 - Обжимной контакт 1599600
-
RC-1KS2000 - Обжимной контакт 1602998
-
RC-22S2000 - Обжимной контакт 1603327
-
RC-21S2000 - Обжимной контакт 1603315
-
RC-22S2300 - Обжимной контакт 1603330
-
RC-22S2400 - Обжимной контакт 1603332
-
RC-21S2300 - Обжимной контакт 1603318
-
RC-21S2400 - Обжимной контакт 1616500
Преимущества для вас
Решения, совместимые с изделиями разных производителей, для систем стандартной и быстрой фиксации
Современный унифицированный дизайн для высокого уровня комфорта управления
Простая и экономичная подготовка кабелей: унифицированное экранирование от M17 до M40
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс