ECS-P-64X80-L-UV1-B-NS
-
Передняя панель
1862254
Передняя панель серии ECS, пустая, крепление на защелках. Степень защиты IP66/IP67/IP68/IP69 при комбинировании с соответствующим корпусом. Цвет: серый (7042), ширина: 97 мм, высота: 15 мм, глубина: 42 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Ультракомпактный корпус для разных областей применения
Конструкция корпуса позволяет встраивать печатные платы различной толщины, что значительно расширяет возможности применения
Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
Проверенные технологии подключения печатных плат
Встроенная защита от постороннего вмешательства
Эффективная защита электроники от термических и механических воздействий окружающей среды
Подходит для применения внутри и вне помещений