The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля
1404087

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля, cтепень защиты: IP20, полюсов: 2, MM, материал: Пластмасса, тип подключения: механическое сращивание, кабельный отвод: прямое, цвет: черный, Ethernet

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Для простой и быстрой подготовки в полевых условиях и ремонта
Гибкость в использовании благодаря штекерным соединителям многоразового использования
Выдающиеся характеристики передачи
Идеальное решение для волокна с градиентным профилем преломления PCF (GI)
Компактная конструкция благодаря стыковочной части SC-RJ
Без склеивания и полировки