UMK- 1 OM-R/AMS
-
Модуль оптопары
2983002
Модуль UMK-1 OM-R/AMS объединяет в одном корпусе возможности разводки и сопряжения: индикатор состояния, защита от неправильного подключения и импульсных перенапряжений для входной цепи, возможность установки полупроводниковых реле с параметрами до 350 В DC / 1 А или 480 В AC / 5 А
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикатор состояния
Защита от перенапряжений на входе
Возможность установки полупроводниковых реле для нагрузок до 350 В DC/1 A или 480 В AC/5 A