OV-24DC/480AC/5 - Полупроводниковое реле
2982650

Полупроводниковое реле для усиления сигналов и гальванической развязки цепей управления и нагрузки, вставляется в штекерные основания SIM-AMS, закрепляемые методом пайки, в качестве варианта: с контактами для непосредственного монтажа на печатной плате, вход: 4 - 32 В DC, выход: 12-530 В AC / 5 A

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Малые размеры
Отсутствие износа даже при очень высокой частоте коммутации
Отсутствие электроманитных помех
Высокое испытательное напряжение до 4 кВ между управляющей цепью и цепью нагрузки
Электрически изолированные корпуса
Коммутация без дребезга контактов – отсутствие подвижных частей
Коммутационная способность до 350 В пост.тока/1 A, 60 В пост.тока/4 A или 480 В пер. тока/5 A