AB-SK TOP INSULATED
-
Oпорная стойка
3062074
Oпорная стойка, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, ширина: 5,2 мм, высота: 102,4 мм, полюсов: 2, цвет: cерый, тип монтажа: Установка на монтажную рейку
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для монтажа клемм для подключения экрана SK и SKS
Компактная конструкция с шагом 5,2 мм
Возможность установки вставных перемычек FBS
Для удобного подсоединения экрана, особенно в одно- и многоярусных клеммах и устройствах с фронтальным соединительным разъемом
Шины 3 x 10 мм могут быть установлены на опорных стойках горизонтально, вертикально или под углом 45° для оптимального подведения кабельной линии
Функция концевого держателя