NLS-CU 3/10 SN 2000MM
-
Шина нейтрали
0402006
Шина нейтрали, DIN VDE 0611-4: 1991-02, материал: Медь, оцинкованный, цвет: cеребристый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Шина нейтрали |
Номинальный ток IN | 140 A |
Номинальный ток | 140 A |
Ширина | 10 мм |
Высота | 2000 мм |
Глубина | 3 мм |
Длина | 2 м |
Цвет | серебристый |
Материал | Медь |
Покрытие | оцинкованный |
Испытания | DIN VDE 0611-4: 1991-02 |
Номер артикула | 0402006 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | BE7 |
Ключ изделия | BE7291 |
GTIN | 4017918253813 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 528 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 528 g |
Номер таможенного тарифа | 74071000 |
Страна происхождения | BG |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250307 |
ECLASS-15.0 | 27250307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
AB/SS-M - Oпорная стойка 3025888
-
AB-SK 65 - Oпорная стойка 3026489
-
AB/SKS - Oпорная стойка 3240224
-
AB-PTI/3 - Oпорная стойка 3213974
-
AB-SK - Oпорная стойка 3025341
-
AB-SK 65-D - Oпорная стойка 3026900
-
AB/SS-EX - Oпорная стойка 0404415
-
AB-UTN 2,5/10 - Oпорная стойка 3245082
-
AB-PTI 16-NLS BU - Oпорная стойка 1030138
-
AB-SK TOP - Oпорная стойка 3062090
-
AB-PTI 4/3 - Oпорная стойка 3214053
-
AB-PTI - Oпорная стойка 3214006
-
ABN 2/SS - Oпорная стойка 0404460
-
AB-PTI 6 - Oпорная стойка 3214008
-
AB2/SS - Oпорная стойка 0404431
-
AB3/SS - Oпорная стойка 0800086
-
AB-SK 65-D INSULATED - Oпорная стойка 3040889
-
AB-SK/E - Oпорная стойка 3026476
-
AB-SK TOP INSULATED - Oпорная стойка 3062074
-
UAB - Oпорная стойка 3032428
-
AB-PTI 16-NLS RD - Oпорная стойка 1030140
-
AB-UTI/3 - Oпорная стойка 3076038
-
AB-SK/E-NS 35 - Oпорная стойка 3213111
-
AB-SKS 60 - Oпорная стойка 3240223
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Oпорная стойка 3062087
-
AB-PTI 16-NLS-FE - Oпорная стойка 1030141
-
AB-SK-D TOP - Oпорная стойка 3062100
-
AB-PTI 16-NLS - Oпорная стойка 1030137
-
UAB 1 - Oпорная стойка 3032431
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс