CRIMPTOOL-TC/1,00...10,0QMM - Обжимные клещи с цифровым индикатором
1634154

Обжимные клещи для точеных контактов Ø 1,5 мм / Ø 1,6 мм / Ø 2 мм / Ø 3,6 мм, сечение литца 1 мм2 ... 10 мм2. Фиксаторы и позиционирующие штифты для использования (см. инструкцию к обжимным клещам) входят в комплект поставки.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия