ST-20KP0,25-2,50
-
Обжимной контакт
1242329
Обжимной контакт, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 2 мм, сечение проводников: 0,25 мм2 ... 2,5 мм2, материал контакта: CuZn, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Крепление с высокой прочностью на разрыв
Низкое переходное сопротивление
Простой контроль производственного процесса