UM-ALU 4-72 PROFILE 111
-
Профиль
2201930
Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Основной профиль, ширина профиля (внутри): 72 мм, ширина профиля (снаружи): 75 мм, длина: 111 мм, глубина: 29,4 мм
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ