ME PLC 40 B BUS 50/40 YE - Нижняя часть корпуса
1001035

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, для шинных соединителей 50/40, ширина: 39,7 мм, высота: 180,1 мм, глубина: 137,7 мм, цвет: желтый (аналогично RAL 1018), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 50

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной 40 мм
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения