ME PLC 40 CS GY7035 - Крышка корпуса
2201490

Корпус для установки на монтажную рейку, Крышка, ширина: 39,7 мм, высота: 51,8 мм, глубина: 13,65 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной 40 мм
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения