TOOL-BAG - Комплект инструментов
1212504

Сумка инструмента, с отсеком для ноутбука и документов, комплектация: кабельный резак, бокорезы, клещи для удаления изоляции, инструмент для снятия изоляции, комплект обжимного инструмента,пассатижи, острогубцы и переставные клещи, отвертка VDE плоская: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 крестовая: PHO/PH1/PH2 Ключ для шкафов с электроаппаратурой, индикатор наличия напряжения, коробка для кабельных наконечников,
нож, мерная лента, сумка для инструмента

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Универсальные комплекты инструментов из серии TOOL fox, включающие инструмент для резания, снятия изоляции, обжима и тестирования
Прочные и износоустойчивые сумки для инструмента