HS WM-S 75 DCS - Держатель
1082304

Настенная консоль 75 мм, поворотная, с 4 крепежными отверстиями 6,5 мм и диаметром зажимного устройства 30 мм для крепления корпуса, поликарбонат PC, усиленный стекловолокном, черный и алюминий, 306 г

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Надежный монтаж маленьких и больших мониторов и элементов управления благодаря высокой подъемной силе
Возможность поворачивания и наклона по трем осям для оптимального выравнивания относительно поля обзора
Интерфейс VESA со стандартом VESA-75 и VESA-100 для простого монтажа настенного и алюминиевого профиля
Изделие входит в серию DCS

Часто задаваемые вопросы


Какие инструменты необходимы для сборки держателя дисплея?

Для монтажа DCS требуется крестовая отвертка PH 0. Ее можно найти в разделе «Принадлежности» или под артикулом № 1212558.