IC-DFR 4 - Принадлежности
1852040

Монтажная рамка, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: IC-DFR, размер шага: 5,08 мм, Форма упаковки: в картонной коробке, Данные монтажные рамы применяются только вместе с IC 2,5/...-STGF-5,08

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Проходные монтажные рамы для инвертированных штекерных частей разъемов COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Крепежные фланцы снижают механическую нагрузку на точки пайки
Используются с компонентами серии MSTB 2,5