FLM BT DIO 8/8 M12 - Mодуль радиосвязи
2736767

Устройство беспроводного ввода-вывода Wireless IO, 8 цифровых входов, 8 цифровых выходов, M12, Bluetooth V1.2; полоса частот 2,4 ГГц; 1 интерфейс радиосвязи; WLAN-BlackChannelList; LEM; мощность передачи макс. 8 dBm

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Параллельное выполнение функций AFH, LEM, Black Channel Listing в сети WLAN
Параллельная работа нескольких сетей Bluetooth
Высочайшая стабильность и надежность
Простой и быстрый ввод в эксплуатацию