The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

HC-M-01-CT-M-35 - Модуль для установки контактов
1544120

Модуль для установки контактов, полюсов: 1, контакты цепи питания: 1, контакты цепи управления: 0, Штифт, Обжимное соединение, 830 В, 100 A, 10 мм2 ... 35 мм2, применение: Мощность, без обжимаемых контактов

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия