SACC-CIM12MS4PL180THRSHSAMPLE
-
Держатель контактов
1413549
Встраиваемый соединитель для датчика / исполнительного устройства, вилка, 4-полюсный, экранированный, с механическим ключом А-типа, с прямыми выводами под пайку (сквозной монтаж), только контактные вставки
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Тип изделия | Модуль для контактов |
Тип датчика | Универсальный |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Номинальное напряжение UN | 250 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Тип подключения | Выводы под пайку (THR) |
Тип сигнала/категория | Универсальный |
Материал Держатель контактов | PPA |
Материал Контакт | CuZn |
Материал Поверхность контакта | Au |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штырь |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Тип сигнала/категория | Универсальный |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Механические данные | |
Циклы установки | > 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Номер артикула | 1413549 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQAGA |
GTIN | 4055626007991 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 3,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2,403 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
PROT-M12 FS-M - Колпачок 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027679
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс