Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 80 мм, ширина текстового поля: 110 мм
Маркировка устройств
Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.
Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Пластиковая табличка, с отверстием, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 45 мм
Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 80 мм, ширина текстового поля: 150 мм
Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, красный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм
Этикетка, рулон, белый, без надписей, надписи наносятся: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, вид монтажа: наклеивание/ вставление,
Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 40,6 мм
Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 88, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Фиксируемые таблички, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Маркеры для устройств, Лист, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм
Преимущества для вас
- Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
- Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
- От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств
Применение в шкафу управления
Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.
Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.
Маркировка устройств для наклеивания
Маркировка устройств для наклеивания
Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.
Маркировка устройств для привинчивания
Маркировка устройств для привинчивания
Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.
Установка пластмассовых табличек в несущую рейку
Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек
Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.