Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 1050854
LS-EMSP-AL (110X80) BU - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (110X80) BU - Маркеры для устройств
1050854

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, синий, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 80 мм, ширина текстового поля: 110 мм

Go to Product Detail Page for item 0815198
GPE 27X 8 WH/R - Гравировочный материал
GPE 27X 8 WH/R - Гравировочный материал
0815198

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 66, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 5032332
BMKL 25X 8 WH - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 25X 8 WH - Этикетки в листах DIN-A4
5032332

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 224, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Go to Product Detail Page for item 0807630
GPE 60X12 WH/R - Гравировочный материал
GPE 60X12 WH/R - Гравировочный материал
0807630

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 1322595
LS-EMLP (148X55) WH - Маркеры для устройств
LS-EMLP (148X55) WH - Маркеры для устройств
1322595

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 3, высота текстового поля: 55 мм, ширина текстового поля: 148 мм

Go to Product Detail Page for item 1096323
EMLP (60X15)R RD - Этикетка
EMLP (60X15)R RD - Этикетка
1096323

Этикетка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0831623
LS-EMSP-AL (170X180) - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (170X180) - Маркеры для устройств
0831623

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 180 мм, ширина текстового поля: 170 мм

Go to Product Detail Page for item 0831629
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (75,6X54) BK - Маркеры для устройств
0831629

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Go to Product Detail Page for item 1073986
UCT4-EMP (27X12,5) SR - Пластиковая табличка
UCT4-EMP (27X12,5) SR - Пластиковая табличка
1073986

Пластиковая табличка, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.