Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0803452
EML (20XE)R - Этикетка
EML (20XE)R - Этикетка
0803452

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 20 мм, ширина текстового поля: 40000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0801589
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов
0801589

Маркеры для концевых фиксаторов, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832038
LS-EMLP (85,6X54) YE CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (85,6X54) YE CUS - Маркеры для устройств
0832038

Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Go to Product Detail Page for item 5032387
BMKL 50X12 WH - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 50X12 WH - Этикетки в листах DIN-A4
5032387

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 63, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 0830536
EML-RM (35X6,5)R - Этикетка, отделяемая
EML-RM (35X6,5)R - Этикетка, отделяемая
0830536

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 6,5 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Go to Product Detail Page for item 0800354
EMLS (38,1X19)R SR - Этикетка безопасности со специальным клеем
EMLS (38,1X19)R SR - Этикетка безопасности со специальным клеем
0800354

Этикетка безопасности со специальным клеем, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 19 мм, ширина текстового поля: 38,1 мм

Go to Product Detail Page for item 0830773
EMSP-AL (50X15) - Маркировка для устройств
EMSP-AL (50X15) - Маркировка для устройств
0830773

Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 0831679
LS-EMLP (13X9) WH - Маркеры для устройств
LS-EMLP (13X9) WH - Маркеры для устройств
0831679

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 221, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Go to Product Detail Page for item 0828886
US-EMLP (22X22) SR - Пластиковая табличка
US-EMLP (22X22) SR - Пластиковая табличка
0828886

Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Go to Product Detail Page for item 1025150
UCT-EMNP (12,5X6) - Фиксируемые таблички
UCT-EMNP (12,5X6) - Фиксируемые таблички
1025150

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: подключение, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 12,5 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.