Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0831646
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU - Маркеры для устройств
0831646

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, синий, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0800107
EML (19X6)R YE - Этикетка
EML (19X6)R YE - Этикетка
0800107

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Go to Product Detail Page for item 1116050
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Этикетка
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Этикетка
1116050

Этикетка, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0828797
US-EMLP (27X8) - Пластиковая табличка
US-EMLP (27X8) - Пластиковая табличка
0828797

Пластиковая табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 51, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0801493
UCT-EM (6X10) - Фиксируемые таблички
UCT-EM (6X10) - Фиксируемые таблички
0801493

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Go to Product Detail Page for item 0830344
US-EMLSP (28X10) YE - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
US-EMLSP (28X10) YE - Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок
0830344

Маркировочные изделия для наклеивания, крепления с помощью винтов или заклепок, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: Клей, винты, заклепки, склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 28 мм

Go to Product Detail Page for item 0803938
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Этикетка повышенной гибкости
0803938

Этикетка повышенной гибкости, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0828871
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка
0828871

Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 135, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 11 мм

Go to Product Detail Page for item 0817329
EMT (15X4)R - Вставная табличка
EMT (15X4)R - Вставная табличка
0817329

Вставная табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 7500, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803942
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Этикетка повышенной гибкости
0803942

Этикетка повышенной гибкости, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.