Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0800465
US-EML (104X140) - Этикетка
US-EML (104X140) - Этикетка
0800465

Этикетка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 104 мм, ширина текстового поля: 140 мм

Go to Product Detail Page for item 0830620
EML-HA (76X51)R SR - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (76X51)R SR - Этикетка для неровных поверхностей
0830620

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 51 мм, ширина текстового поля: 76 мм

Go to Product Detail Page for item 0828851
US-EMP (27X18) SR - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X18) SR - Фиксируемые таблички
0828851

Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0819479
EMLP (20X7)R - Этикетка
EMLP (20X7)R - Этикетка
0819479

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0828848
US-EMP (27X15) YE - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X15) YE - Фиксируемые таблички
0828848

Фиксируемые таблички, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0825500
UC-EM (20X7) TQ - Фиксируемые таблички
UC-EM (20X7) TQ - Фиксируемые таблички
0825500

Фиксируемые таблички, Пластина, бирюзовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 1666419
MM-EML (EX6)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-EML (EX6)R C1 WH/BK - Этикетка
1666419

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0828849
US-EMP (27X15) SR - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X15) SR - Фиксируемые таблички
0828849

Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0827447
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Держатели маркировки
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Держатели маркировки
0827447

Держатели маркировки, Может применяться для любых кнопок и переключателей диаметром 22 мм, черный, без маркировки, тип монтажа: винты, заклепки, диаметр: 23 мм, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0803949
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости
0803949

Этикетка повышенной гибкости, рулон, синий/белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.