Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 51 мм, ширина текстового поля: 76 мм
Маркировка устройств
Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.
Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 10 ... 25 мм, тип монтажа: вкладывать, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 29 мм
Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 11 мм
Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм
Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Этикетка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 51 мм
Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 20 мм
Маркировка для устройств, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 6,5 мм, ширина текстового поля: 35 мм
Преимущества для вас
- Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
- Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
- От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств
Применение в шкафу управления
Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.
Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.
Маркировка устройств для наклеивания
Маркировка устройств для наклеивания
Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.
Маркировка устройств для привинчивания
Маркировка устройств для привинчивания
Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.
Установка пластмассовых табличек в несущую рейку
Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек
Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Маркировка устройств для вставки в держатель табличек
Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.