Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0826972
UC-EMLP (27X18) SR CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (27X18) SR CUS - Пластиковая табличка
0826972

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832003
LS-EMLP (27X15) SR CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (27X15) SR CUS - Маркеры для устройств
0832003

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831955
LS-EMP-AL (27X15) BK CUS - Маркеры для устройств
LS-EMP-AL (27X15) BK CUS - Маркеры для устройств
0831955

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824230
BMK 19X11 YE CUS - Листы с тканевыми этикетками
BMK 19X11 YE CUS - Листы с тканевыми этикетками
0824230

Листы с тканевыми этикетками, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 198, высота текстового поля: 11 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824428
GPE 45X14 WH/R CUS - Гравировочный материал
GPE 45X14 WH/R CUS - Гравировочный материал
0824428

Гравировочный материал, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 26, высота текстового поля: 14 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830101
US-EMLP (27X18) YE CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (27X18) YE CUS - Пластиковая табличка
0830101

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 21, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 8193996
EMT (23X109)R TQ CUS - Вставная табличка
EMT (23X109)R TQ CUS - Вставная табличка
8193996

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-1500, бирюзовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 109 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824554
UC-EMLP (17X9) YE CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (17X9) YE CUS - Пластиковая табличка
0824554

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830636
EML-HA (26,5X12)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (26,5X12)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830636

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 26,5 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.