Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0828798
US-EMLP (27X12,5) - Пластиковая табличка
US-EMLP (27X12,5) - Пластиковая табличка
0828798

Пластиковая табличка, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0825445
UC-EMP (27X18) - Фиксируемые таблички
UC-EMP (27X18) - Фиксируемые таблички
0825445

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый NEW
Go to Product Detail Page for item 1533778
LS-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - Пластиковая табличка
LS-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - Пластиковая табличка
1533778

Пластиковая табличка, Размер по желанию заказчика, макс. ширина: 180 мм, мин. ширина: 11 мм, макс. высота: 180 мм, мин. высота: 7 мм, макс. диаметр: 100 мм, мин. диаметр: 25 мм, Лист, белый, без маркировки

Конфигурируемый NEW
Go to Product Detail Page for item 1533775
US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - Пластиковая табличка
US-EM(L)(S)P (...X...)/RPET - Пластиковая табличка
1533775

Пластиковая табличка, Размер по желанию заказчика, макс. ширина: 104 мм, мин. ширина: 30 мм, макс. высота: 135 мм, мин. высота: 10 мм, макс. диаметр: 100 мм, мин. диаметр: 30 мм, Карта, белый, без маркировки

NEW
Go to Product Detail Page for item 1764329
EMLP (13X9)RL - Этикетка
EMLP (13X9)RL - Этикетка
1764329

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Go to Product Detail Page for item 0830322
US-EMLP (52,5X15) YE - Пластиковая табличка
US-EMLP (52,5X15) YE - Пластиковая табличка
0830322

Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 18, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 52,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0830735
EML-HA (100X73)R SR - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (100X73)R SR - Этикетка для неровных поверхностей
0830735

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 300, высота текстового поля: 73 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Go to Product Detail Page for item 0817073
EML (70X32)R YE - Этикетка
EML (70X32)R YE - Этикетка
0817073

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 32 мм, ширина текстового поля: 70 мм

Go to Product Detail Page for item 1116204
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Этикетка
1116204

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 297, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0818027
EML (40X25)R - Этикетка
EML (40X25)R - Этикетка
0818027

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.