Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1007028
SBS 6:FORTL.ZAHLEN - Маркировочная карта для маркировки клемм
SBS 6:FORTL.ZAHLEN - Маркировочная карта для маркировки клемм
1007028

Маркировочная карта для маркировки клемм, Карта, белый, с маркировкой, надписи вдоль: Передняя сторона 1-10, задняя сторона 11-20 или передняя сторона 21-30, задняя сторона 31-40 и т.д., тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 6,1 мм

Go to Product Detail Page for item 0829205
UCT-TMF 10 RD - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 10 RD - Маркировка для клеммных модулей
0829205

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 9,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1007044
SBS10:FORTL.ZAHLEN - Маркировочная карта для маркировки клемм
SBS10:FORTL.ZAHLEN - Маркировочная карта для маркировки клемм
1007044

Маркировочная карта для маркировки клемм, Карта, белый, с маркировкой, горизонтально: Передняя сторона 1-10, задняя сторона 11-20 или передняя сторона 21-30, задняя сторона 31-40 и т.д., тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10 мм, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 10,1 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES