Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 1401828:0091
BNB-ZB 6,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
BNB-ZB 6,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
1401828:0091

Маркировочная планка Zack BNB, 10 отделяемых элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 100, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: подключение

Go to Product Detail Page for item 0828186
UC1-TM 5 OG - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 5 OG - Маркировка для клеммных модулей
0828186

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 4,55 мм

Go to Product Detail Page for item 0803621:0081
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Полоса Zack
ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Полоса Zack
0803621:0081

Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 81 ... 90, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 6,2 мм, белый, для клемм шириной: 6,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0829185
UCT-TMF 4 OG - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 4 OG - Маркировка для клеммных модулей
0829185

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 90, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 3,4 мм

Go to Product Detail Page for item 1051210
ZB 6/OG,LGS: 10-100 - Маркировка для клеммных модулей
ZB 6/OG,LGS: 10-100 - Маркировка для клеммных модулей
1051210

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, oранжевый, с маркировкой, надписи вдоль: десятки 10-100, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES