Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0810821
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
0810821

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация числами по порядку 2 ... 20, 22 ... 40, и т. д. до 82 ... 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1053027
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack
1053027

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0827461
ZB 16:UNPRINTED - Полоса Zack
ZB 16:UNPRINTED - Полоса Zack
0827461

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 16 мм

Go to Product Detail Page for item 0800145
SK U SR:UNGESTANZT - Листы с маркировкой
SK U SR:UNGESTANZT - Листы с маркировкой
0800145

Листы с маркировкой, Din A4, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати: без надписи, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 296 мм, ширина текстового поля: 210 мм

Go to Product Detail Page for item 0810562
STP 5-3 - Держатели маркировки
STP 5-3 - Держатели маркировки
0810562

Держатели маркировки, вставляется в трехъярусную пружинную клемму ST 2,5-3L, маркируется с помощью UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829595
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829595

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825011
ZB 8 CUS - Полоса Zack
ZB 8 CUS - Полоса Zack
0825011

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 8,15 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES