LS-EMP-AL (100X60) BK - Маркеры для устройств
0831675

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент маркировки кабеля, крепление к держателю таблички на защелках
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности