Указание:
К сожалению, современная ситуация на глобальном рынке закупок вынуждает компанию Phoenix Contact допускать использование алюминиевых сплавов, качество которых может иметь оптические отклонения от привычного гомогенного качества поверхностей. Это не влияет на качество как самих алюминиевых табличек, так и на стойкость печати. Это затрагивает чисто визуальные аспекты.
EMLP-AL (100X60)
-
Маркировка для устройств
0830515
Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 100 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED
Алюминиевый элемент для маркировки устройств, наклеиваемый
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности