UC-WMTBA (60X11) - Держатель маркировки кабеля
0820468

Держатель маркировки кабеля, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 6 ... 136 мм, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 11 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UC-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью систем печати BLUEMARK
Для маркировки проводов и кабелей, диаметр > 4 мм по большой площади
Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры UniCard по Вашему выбору