The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PABA WH/23 - Вставная табличка
1013779

Вставная табличка, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия