Bставные полосы, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 52, высота текстового поля: 17,2 мм, ширина текстового поля: 39,75 мм
Маркировка проводников и кабелей
Обозначение кабелей придает упорядоченность электрошкафам и установкам: используйте однозначную и долговечную маркировку проводов и кабелей. Средства маркировки проводов и кабелей упрощают процессы монтажа и технического обслуживания и помогают при устранении неисправностей. Мы поставляем оптимальные средства маркировки для любых задач, в различных исполнениях и для разных способов монтажа.
Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.WRAP, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 4 мм, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 7450, высота текстового поля: 6,4 мм, ширина текстового поля: 25,4 мм
Маркировка для проводов, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 46 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Держатель маркировки кабеля, Карта, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм
Маркировочное кольцо, с нанесенными заглавными буквами: Буквы, cеребристый, тип монтажа: насаживание
Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 2,1 ... 6,4 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля (автоматизированная обработка): 2,1 ... 6 мм, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 100 м, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 100000 мм
Держатель маркировки кабеля, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 24 мм
Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 3,2 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Tермоусадочный кембрик, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 9,5 ... 19,1 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 80 м, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 80000 мм
Tермоусадочный кембрик, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 6,4 ... 12,7 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 80 м, высота текстового поля: 20 мм, ширина текстового поля: 80000 мм
Преимущества для вас
- Разнообразные возможности благодаря различным способам монтажа
- Адаптация к окружающей среде при помощи разных материалов для применения в помещениях или под открытым небом
- Высокое качество: великолепная, стойкая к истиранию и царапанию маркировка
Подберите подходящий способ крепления маркировки для ваших кабелей
Простота выбора: какой бы способ монтажа средств маркировки проводников и кабелей вы ни выбрали — у Phoenix Contact обязательно найдется подходящее решение.
Маркировка кабелей для крепления на защелках
Маркировка кабелей для крепления на защелках
Средства маркировки на защелках имеют две маркировочные поверхности. Их невозможно потерять, а надписи на них всегда хорошо читаются. Средства маркировки можно вручную защелкнуть на уже подсоединенных проводниках и кабелях.
Обозначения кабелей для нанизывания
Обозначения кабелей для нанизывания
Каждый отдельный маркер с нанесенным на него текстом надевается на провод или закрепляется кабельной стяжкой. Возможна поставка различных материалов в карточном или рулонном формате.
Маркировка кабелей для насаживания
Маркировка кабелей для насаживания
Проводники также можно оснастить маркировочными гильзами, выступающими в роли несущей системы. В данном случае маркировка выполняется при помощи маркировочных вставных полос, защищенных несущей системой. Благодаря этому маркировку можно нанести позже.
Маркировочные гильзы для насаживания
Маркировочные гильзы для насаживания
Для надежной и простой маркировки проводов на месте без использования принтера используйте гильзы, которые уже промаркированы. При этом специальная форма маркировочных гильз препятствует перекручиванию отдельных гильз относительно друг друга.
Термоусадочный кембрик для насаживания
Термоусадочный кембрик для насаживания
Для надежной маркировки кабелей и проводников лучше всего использовать недорогие термоусадочные кембрики. Phoenix Contact предлагает термоусадочные кембрики в готовом виде и в рулонах.
Маркировка кабелей для наклеивания
Маркировка кабелей для наклеивания
Этикетки состоят из поля для маркировки и прозрачной пленки. Пленка защищает маркировку от истирания и загрязнения. Мы поставим вам этикетки различных размеров и форм.
Маркировка проводов для кабельных стяжек
Маркировка проводов для крепления кабельными стяжками
Маркировку можно наносить на провода и кабели при помощи стандартных кабельных стяжек — независимо от диаметра проводов и кабелей. Используйте крупную поверхность для нанесения длинных обозначений.