Маркировка кабелей

Маркировка проводников и кабелей

Обозначение кабелей придает упорядоченность электрошкафам и установкам: используйте однозначную и долговечную маркировку проводов и кабелей. Средства маркировки проводов и кабелей упрощают процессы монтажа и технического обслуживания и помогают при устранении неисправностей. Мы поставляем оптимальные средства маркировки для любых задач, в различных исполнениях и для разных способов монтажа.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829051
UC-WMCO 2,1 (12X3) OG CUS - Маркировка для проводов
UC-WMCO 2,1 (12X3) OG CUS - Маркировка для проводов
0829051

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 2,1 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 3 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824708
UC-WMC 3,1 (23X 4) RD CUS - Маркировка для проводов
UC-WMC 3,1 (23X 4) RD CUS - Маркировка для проводов
0824708

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 1,9 ... 3,1 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824812
UC-WMT (15X4) CUS - Держатель маркировки кабеля
UC-WMT (15X4) CUS - Держатель маркировки кабеля
0824812

Держатель маркировки кабеля, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824854
UC-WMT (30X4) OG CUS - Держатель маркировки кабеля
UC-WMT (30X4) OG CUS - Держатель маркировки кабеля
0824854

Держатель маркировки кабеля, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 14 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0833216
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL CUS - Tермоусадочный кембрик
WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL CUS - Tермоусадочный кембрик
0833216

Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 3,2 мм: определяется пользователем, срезана, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0800710
WMS 38,1 (EX60)R CUS - Tермоусадочный кембрик
WMS 38,1 (EX60)R CUS - Tермоусадочный кембрик
0800710

Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, диапазон диаметра кабеля: 12,7 ... 38,1 мм: определяется пользователем, с отверстиями или прорезями, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 30000 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0800757
WMS 4,8 (60X9)R YE CUS - Tермоусадочный кембрик
WMS 4,8 (60X9)R YE CUS - Tермоусадочный кембрик
0800757

Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 4,8 мм: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: насаживание, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829098
UC-WMCO 4,9 (21X5) GN CUS - Маркировка для проводов
UC-WMCO 4,9 (21X5) GN CUS - Маркировка для проводов
0829098

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 3,6 ... 4,9 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 21 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824733
UC-WMC 4,4 (15X 5,5) YE CUS - Маркировка для проводов
UC-WMC 4,4 (15X 5,5) YE CUS - Маркировка для проводов
0824733

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 5,5 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830708
WML 22 (35X25)A4 YE CUS - Держатель маркировки кабеля
WML 22 (35X25)A4 YE CUS - Держатель маркировки кабеля
0830708

Держатель маркировки кабеля, Лист, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 8 ... 21,3 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 21,3 мм, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 25 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Преимущества для вас

  • Разнообразные возможности благодаря различным способам монтажа
  • Адаптация к окружающей среде при помощи разных материалов для применения в помещениях или под открытым небом
  • Высокое качество: великолепная, стойкая к истиранию и царапанию маркировка

Подберите подходящий способ крепления маркировки для ваших кабелей

Простота выбора: какой бы способ монтажа средств маркировки проводников и кабелей вы ни выбрали — у Phoenix Contact обязательно найдется подходящее решение.

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Средства маркировки на защелках имеют две маркировочные поверхности. Их невозможно потерять, а надписи на них всегда хорошо читаются. Средства маркировки можно вручную защелкнуть на уже подсоединенных проводниках и кабелях.

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Каждый отдельный маркер с нанесенным на него текстом надевается на провод или закрепляется кабельной стяжкой. Возможна поставка различных материалов в карточном или рулонном формате.

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Проводники также можно оснастить маркировочными гильзами, выступающими в роли несущей системы. В данном случае маркировка выполняется при помощи маркировочных вставных полос, защищенных несущей системой. Благодаря этому маркировку можно нанести позже.

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Для надежной и простой маркировки проводов на месте без использования принтера используйте гильзы, которые уже промаркированы. При этом специальная форма маркировочных гильз препятствует перекручиванию отдельных гильз относительно друг друга.

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Для надежной маркировки кабелей и проводников лучше всего использовать недорогие термоусадочные кембрики. Phoenix Contact предлагает термоусадочные кембрики в готовом виде и в рулонах.

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Этикетки состоят из поля для маркировки и прозрачной пленки. Пленка защищает маркировку от истирания и загрязнения. Мы поставим вам этикетки различных размеров и форм.

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для крепления кабельными стяжками

Маркировку можно наносить на провода и кабели при помощи стандартных кабельных стяжек — независимо от диаметра проводов и кабелей. Используйте крупную поверхность для нанесения длинных обозначений.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES