Маркировка кабелей

Маркировка проводников и кабелей

Обозначение кабелей придает упорядоченность электрошкафам и установкам: используйте однозначную и долговечную маркировку проводов и кабелей. Средства маркировки проводов и кабелей упрощают процессы монтажа и технического обслуживания и помогают при устранении неисправностей. Мы поставляем оптимальные средства маркировки для любых задач, в различных исполнениях и для разных способов монтажа.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830790
UCT-WMCO 3,5 (12X4) CUS - Маркировка для проводов
UCT-WMCO 3,5 (12X4) CUS - Маркировка для проводов
0830790

Маркировка для проводов, Пластина, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 2,9 ... 3,5 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0801523
UCT-WMT (12X4) YE CUS - Маркировка для проводов
UCT-WMT (12X4) YE CUS - Маркировка для проводов
0801523

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 10 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824732
UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS - Маркировка для проводов
UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS - Маркировка для проводов
0824732

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 5,5 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824374
EMT (10X4)R CUS - Вставная табличка
EMT (10X4)R CUS - Вставная табличка
0824374

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 7 мм, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 10 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830716
WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - Флажки для маркировки кабелей
WML-FLAG 6 (30X10)R CUS - Флажки для маркировки кабелей
0830716

Флажки для маркировки кабелей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 6 мм, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824439
LBHZ 2/WH CUS - Держатель маркировки кабеля
LBHZ 2/WH CUS - Держатель маркировки кабеля
0824439

Держатель маркировки кабеля, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 3,2 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 4,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829981
US-WMT (18X4) YE CUS - Держатель маркировки кабеля
US-WMT (18X4) YE CUS - Держатель маркировки кабеля
0829981

Держатель маркировки кабеля, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 22 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 70, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 18 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829100
UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Маркировка для проводов
UC-WMCO 4,9 (21X5) OG CUS - Маркировка для проводов
0829100

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 3,6 ... 4,9 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 21 мм

Go to Product Detail Page for item 1163116
WMS-OT HF 2,4 (EX4)RL - Маркировочный кембрик
WMS-OT HF 2,4 (EX4)RL - Маркировочный кембрик
1163116

Маркировочный кембрик, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK W, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 2,4 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 120000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831212
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS - Маркировка проводов
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE CUS - Маркировка проводов
0831212

Маркировка проводов, Пластина, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 2,9 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Преимущества для вас

  • Разнообразные возможности благодаря различным способам монтажа
  • Адаптация к окружающей среде при помощи разных материалов для применения в помещениях или под открытым небом
  • Высокое качество: великолепная, стойкая к истиранию и царапанию маркировка

Подберите подходящий способ крепления маркировки для ваших кабелей

Простота выбора: какой бы способ монтажа средств маркировки проводников и кабелей вы ни выбрали — у Phoenix Contact обязательно найдется подходящее решение.

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Средства маркировки на защелках имеют две маркировочные поверхности. Их невозможно потерять, а надписи на них всегда хорошо читаются. Средства маркировки можно вручную защелкнуть на уже подсоединенных проводниках и кабелях.

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Каждый отдельный маркер с нанесенным на него текстом надевается на провод или закрепляется кабельной стяжкой. Возможна поставка различных материалов в карточном или рулонном формате.

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Проводники также можно оснастить маркировочными гильзами, выступающими в роли несущей системы. В данном случае маркировка выполняется при помощи маркировочных вставных полос, защищенных несущей системой. Благодаря этому маркировку можно нанести позже.

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Для надежной и простой маркировки проводов на месте без использования принтера используйте гильзы, которые уже промаркированы. При этом специальная форма маркировочных гильз препятствует перекручиванию отдельных гильз относительно друг друга.

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Для надежной маркировки кабелей и проводников лучше всего использовать недорогие термоусадочные кембрики. Phoenix Contact предлагает термоусадочные кембрики в готовом виде и в рулонах.

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Этикетки состоят из поля для маркировки и прозрачной пленки. Пленка защищает маркировку от истирания и загрязнения. Мы поставим вам этикетки различных размеров и форм.

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для крепления кабельными стяжками

Маркировку можно наносить на провода и кабели при помощи стандартных кабельных стяжек — независимо от диаметра проводов и кабелей. Используйте крупную поверхность для нанесения длинных обозначений.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES