Маркировка кабелей

Маркировка проводников и кабелей

Обозначение кабелей придает упорядоченность электрошкафам и установкам: используйте однозначную и долговечную маркировку проводов и кабелей. Средства маркировки проводов и кабелей упрощают процессы монтажа и технического обслуживания и помогают при устранении неисправностей. Мы поставляем оптимальные средства маркировки для любых задач, в различных исполнениях и для разных способов монтажа.

Go to Product Detail Page for item 1116176
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Tермоусадочный кембрик
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Tермоусадочный кембрик
1116176

Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 3,2 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 3,7 мм, ширина текстового поля: 1800 мм

Go to Product Detail Page for item 1116187
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Tермоусадочный кембрик
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Tермоусадочный кембрик
1116187

Tермоусадочный кембрик, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, диапазон диаметра кабеля: 3,2 ... 6,4 мм: без надписи, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 8,5 мм, ширина текстового поля: 1800 мм

Go to Product Detail Page for item 1116208
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Держатель маркировки кабеля
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Держатель маркировки кабеля
1116208

Держатель маркировки кабеля, рулон, желтый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK GO, диапазон диаметра кабеля: 6 ... 115 мм, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 13,4 мм, ширина текстового поля: 55 мм

Go to Product Detail Page for item 0831204
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE - Маркировка проводов
UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE - Маркировка проводов
0831204

Маркировка проводов, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, диапазон диаметра кабеля: 2 ... 2,9 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Go to Product Detail Page for item 0818182
UC-WMC 4,4 (15X5,5) - Маркировка для проводов
UC-WMC 4,4 (15X5,5) - Маркировка для проводов
0818182

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 5,5 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803927
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Tермоусадочный кембрик
0803927

Tермоусадочный кембрик, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 3,2 мм, тип монтажа: насаживание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 3,7 мм, ширина текстового поля: 1800 мм

Go to Product Detail Page for item 0803904
WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL - Tермоусадочный кембрик
WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL - Tермоусадочный кембрик
0803904

Tермоусадочный кембрик, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, диапазон диаметра кабеля: 2,4 ... 4,8 мм, без перфорации, тип монтажа: насаживание, диапазон диаметра кабеля (автоматизированная обработка): 2,4 ... 4,5 мм, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 120 м, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 120000 мм

Преимущества для вас

  • Разнообразные возможности благодаря различным способам монтажа
  • Адаптация к окружающей среде при помощи разных материалов для применения в помещениях или под открытым небом
  • Высокое качество: великолепная, стойкая к истиранию и царапанию маркировка

Подберите подходящий способ крепления маркировки для ваших кабелей

Простота выбора: какой бы способ монтажа средств маркировки проводников и кабелей вы ни выбрали — у Phoenix Contact обязательно найдется подходящее решение.

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Маркировка кабелей для крепления на защелках

Средства маркировки на защелках имеют две маркировочные поверхности. Их невозможно потерять, а надписи на них всегда хорошо читаются. Средства маркировки можно вручную защелкнуть на уже подсоединенных проводниках и кабелях.

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Обозначения кабелей для нанизывания

Каждый отдельный маркер с нанесенным на него текстом надевается на провод или закрепляется кабельной стяжкой. Возможна поставка различных материалов в карточном или рулонном формате.

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Маркировка кабелей для насаживания

Проводники также можно оснастить маркировочными гильзами, выступающими в роли несущей системы. В данном случае маркировка выполняется при помощи маркировочных вставных полос, защищенных несущей системой. Благодаря этому маркировку можно нанести позже.

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Маркировочные гильзы для насаживания

Для надежной и простой маркировки проводов на месте без использования принтера используйте гильзы, которые уже промаркированы. При этом специальная форма маркировочных гильз препятствует перекручиванию отдельных гильз относительно друг друга.

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Термоусадочный кембрик для насаживания

Для надежной маркировки кабелей и проводников лучше всего использовать недорогие термоусадочные кембрики. Phoenix Contact предлагает термоусадочные кембрики в готовом виде и в рулонах.

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Маркировка кабелей для наклеивания

Этикетки состоят из поля для маркировки и прозрачной пленки. Пленка защищает маркировку от истирания и загрязнения. Мы поставим вам этикетки различных размеров и форм.

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для кабельных стяжек

Маркировка проводов для крепления кабельными стяжками

Маркировку можно наносить на провода и кабели при помощи стандартных кабельных стяжек — независимо от диаметра проводов и кабелей. Используйте крупную поверхность для нанесения длинных обозначений.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES