UC-EMLP (49X15)-EX CUS
-
Пластиковая табличка
0803232
Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Все самоклеющиеся маркеры устройств UC-EMLP ... могут поставляться с маркировкой на заказ
Самоклеющиеся маркеры устройств EML...-EX разработаны для маркировки различных компонентов во взрывоопасной области
Требования относительно читабельности, клеящей способности и прочности к истиранию маркировки во взрывоопасной зоне (ATEX), согласно МЭК/EN 60079-0 могут быть обеспечены также после хранения в типичной газовой среде. Обычно данные требования происходят из области технологического оборудования, для которой компания Phoenix Contact специально разработала эти этикетки
Эти этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 относительно прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, МЕК
Годность имеет значение только в сочетании с TM-RIBBON 110-EX
За счет специальной поверхности и специального клея маркер отвечает высоким требованиям в области технологического оборудования