EMLF (108XE)R CUS
-
Этикетка повышенной гибкости
0830183
Этикетка повышенной гибкости, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 40000 мм, ширина текстового поля: 108 мм
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Gerätemarker |
| Свойство изделия | Повышенная гибкость |
| Маркировка | |
| Количество отдельных табличек | 1 |
| Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
| Технология нанесения обозначений | Thermotransfer |
| Ширина | 108 мм |
| Длина | 48000 мм |
| Толщина пленки | 60 мкм |
| Толщина клеевого слоя | 25 мкм |
| Клей | Акрилат |
| Цвет | белый (RAL 9010) |
| Материал | ПВХ |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
| Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Тест для проверки стойкости к царапинам | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
| Требования | ≥ 5 H |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание клейкой лентой | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Устойчив к УФ-излучению | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Процесс | Искусственное облучение. |
| Распределение температур | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Test Bb |
| Продолжительность | 96 ч |
| Температура при испытании | 120 °C |
| Термостойкость | |
| Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 240 ч |
| Rating 100 °C (121 °C) | Испытание пройдено |
| Стойкость надписей к истиранию | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
| Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
| n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
| Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
| Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
| Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
| Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
| Продолжительность испытания | 168 ч |
| Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
| IRM 901 | Испытание пройдено |
| IRM 902 | Испытание пройдено |
| IRM 903 | Испытание пройдено |
| Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Процесс | Метод B |
| Циклы | 2 |
| Испытание в атмосфере солевого тумана | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Продолжительность испытания | 96 ч |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | > 10 °C |
| Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 22 °C |
| Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % ... 55 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
| Стойкость при хранении | 2 лет |
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Тип монтажа | склеивание |
| Номер артикула | 0830183 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | BG8 |
| Ключ изделия | BG8141 |
| GTIN | 4046356628150 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1,99 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 1,99 g |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Этикетка EMLF состоит из мягкой высокогибкой пленки ПВХ, которая подходит для применения на неровных поверхностях
Погодоустойчивость в диапазоне температуры от -40 до 90 °C до 8 лет
Высокое качество и привлекательный вид
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс