EML-HA (15X9)R SR CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830633

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Самоклеящиеся маркеры устройств EML-HA ... предназначены для обозначения различного электрооборудования, используемого в производстве систем управления, шкафов управления и комплектного оборудования
На EML-HA нанесен слой специального клея с очень высокой клеящей способностью. Это позволяет наклеивать их на шероховатые, структурированные и низкоэнергетические поверхности
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Материалы EML-HA ... сертифицированы согласно нормам UL
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EML-HA ... индивидуально по Вашему заказу