UCT-WMTBA (40X17) CUS - Держатель маркировки кабеля
1014092

Держатель маркировки кабеля, Пластина, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, Количество отдельных табличек: 3, высота текстового поля: 17 мм, ширина текстового поля: 40 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UCT-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры UniCard по Вашему выбору
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением