UCT-WMS 4,7 (12X5,5) BU CUS - Маркировочная гильза
0830217

Маркировочная гильза, Пластина, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 2,5 ... 4,7 мм, тип монтажа: насаживание, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 45, высота текстового поля: 5,5 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
На пластинах имеется место для описания функций
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика