UC-WMTBA (60X11) OG CUS
-
Держатель маркировки кабеля
0826812
Держатель маркировки кабеля, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 6 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 11 мм, ширина текстового поля: 60 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для маркировки проводов и кабелей, диаметр > 6 мм по большой площади
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры UniCard по Вашему выбору
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
Серия маркировки UniCard UC-WMTBA ... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек