UC-WMC 7,5 (30X8) YE CUS
-
Маркировка для проводов
0824777
Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 5 ... 7,5 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 30 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Ручной монтаж
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
Крепление с помощью зажимов также после подсоединения